Bague d'étanchéité à incision CR PG 16 noir
Numéro d'article 96360
Détails de l'article Bague d'étanchéité à incision CR PG 16 noir
- Numéro d'article
- 96360
- Désignation de l'article
- Bague d'étanchéité à incision CR PG 16 noir
- Ø extérieur mm (approx.)
- 20,4
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 16
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Épaisseur
- 7
- Ø-intérieur mm
- 7,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892374418
- Numéro de tarif douanier
- 40169300
Caractéristiques techniques Bague d'étanchéité à incision CR PG 16 noir
Bague d'étanchéité à incision CR | |
Plage de température | -30°C à +120°C |
Détails du produit Bague d'étanchéité à incision CR PG 16 noir
Construction
-
- Matériau: Caoutchouc chloroprène (CR)
Remarques
-
- Bagues d'étanchéité à incision pour filetage de raccordement PG :
- Matériau : NR
- Plage de température : -40°C à 90°C
-
- Légende:
- Dimensions
- D - Diamètre extérieur
- d- Diamètre intérieur
- S - Force
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour une introduction universelle des câbles grâce à de grandes zones de serrage des câbles.