Bague d'étanchéité à incision CR PG 13,5 noir Numéro d'article 96359
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
96359
Désignation de l'article
Bague d'étanchéité à incision CR PG 13,5 noir
Ø extérieur mm (approx.)
18,3
Type de filetage
PG
Taille
PG 13,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Épaisseur
6
Ø-intérieur mm
7,5
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892374401
Numéro de tarif douanier
40169300

Caractéristiques techniques

Bague d'étanchéité à incision CR
Plage de température -30°C à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Caoutchouc chloroprène (CR)

Remarques

      • Bagues d'étanchéité à incision pour filetage de raccordement PG :
      • Matériau : NR
      • Plage de température : -40°C à 90°C
      • Légende:
      • Dimensions
      • D - Diamètre extérieur
      • d- Diamètre intérieur
      • S - Force

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour une introduction universelle des câbles grâce à de grandes zones de serrage des câbles.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible