ISOBUS PUR SLIM noir 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Numéro d'article 17001249
Détails de l'article ISOBUS PUR SLIM noir 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Numéro d'article
- 17001249
- Désignation de l'article
- ISOBUS PUR SLIM noir 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
- Ø extérieur mm (approx.)
- 12,7
- Indice cuivre kg/km
- 182,4
- Poids kg/km (approx.)
- 280,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- -
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892431531
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques ISOBUS PUR SLIM noir 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section |
Détails du produit ISOBUS PUR SLIM noir 2 x 6 + 2 x 2,5 + 1 x 4 x 0,5 mm²
Construction
-
- Couleur de la gaine: noir