Gaine de protection HTP 89 Numéro d'article 93643
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
93643
Désignation de l'article
Gaine de protection HTP 89
Couleur
rouge
Ø-intérieur mm
89,0
Mètre par unité de conditionnement
15
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892392207
Numéro de tarif douanier
70197100

Caractéristiques techniques

Gaine de protection
Plage de température Charge permanente -55°C à +260°C
Charge à court terme +800°C (jusqu'à environ 20 minutes)
Moment de chargement +1640°C (environ 15-30 secondes)

Détails du produit

Construction

      • Matériau: gaine en silicone (contenant de l'oxyde de fer)
      • Tuyau intérieur en fibre de verre tricotée

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Une résistance extrême à la chaleur caractérise ces produits.
      • HTP a un facteur d'isolation élevé et résiste à de petites quantités d'acier liquide grâce à son enveloppe en silicone contenant de l'oxyde de fer.
      • HTP offre également une protection contre les brûlures dans les tuyaux de vapeur, d'air chaud ou d'eau chaude.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible