Gaine de protection HTP 64
Numéro d'article 93641
Détails de l'article Gaine de protection HTP 64
- Numéro d'article
- 93641
- Désignation de l'article
- Gaine de protection HTP 64
- Couleur
- rouge
- Ø-intérieur mm
- 64,0
- Mètre par unité de conditionnement
- 15
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892392184
- Numéro de tarif douanier
- 70197100
Caractéristiques techniques Gaine de protection HTP 64
Gaine de protection | |
Plage de température | Charge permanente -55°C à +260°C Charge à court terme +800°C (jusqu'à environ 20 minutes) Moment de chargement +1640°C (environ 15-30 secondes) |
Détails du produit Gaine de protection HTP 64
Construction
-
- Matériau: gaine en silicone (contenant de l'oxyde de fer)
-
- Tuyau intérieur en fibre de verre tricotée
Propriétés
-
- sans halogène
Utilisation
-
- Une résistance extrême à la chaleur caractérise ces produits.
- HTP a un facteur d'isolation élevé et résiste à de petites quantités d'acier liquide grâce à son enveloppe en silicone contenant de l'oxyde de fer.
- HTP offre également une protection contre les brûlures dans les tuyaux de vapeur, d'air chaud ou d'eau chaude.