Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M32 x 1.5 (NW 29) gris

Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M32 x 1.5 (NW 29) gris Numéro d'article 903463
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
903463
Désignation de l'article
Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés HSSV-ZE M32 x 1.5 (NW 29) gris
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Couleur
gris
Longueur du filetage
10,5
Adapté au diamètre nominal
29,0
Adapté au diamètre nominal
25
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892385339
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe combiné à insertion rapide pour tubes ondulés
Plage de température -25°C à +100°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par unité de conditionnement, y compris 1 ouvre-boîtier de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords combinés enfichables et rapides pour câbles pour une connexion sûre et rapide avec décharge de traction.
      • Compatible avec les gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible