Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SP PG 36 NW 36 / 37 noir
Numéro d'article 90497
Détails de l'article Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SP PG 36 NW 36 / 37 noir
- Numéro d'article
- 90497
- Désignation de l'article
- Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SP PG 36 NW 36 / 37 noir
- Type de filetage
- PG
- Taille
- PG 36
- Couleur
- noir
- Longueur du filetage
- 15,0
- Ouverture de clé mm
- 50
- Adapté au diamètre nominal
- 36,0 / 37,0
- Adapté au diamètre nominal
- 25
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892384295
- Adapté au diamètre nominal
- 39269097
Caractéristiques techniques Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SP PG 36 NW 36 / 37 noir
Tubes ondulés, presse-étoupe | |
Plage de température | -40°C à +110°C |
Indice de protection | IP 65 |
Détails du produit Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SP PG 36 NW 36 / 37 noir
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Testé UR
- Indice de protection :
- IP 66 avec joint extérieur
- Filetage de raccordement :
- métrique selon EN 60423 par unité de conditioinnement y compris 1 ouvre-boîtier de sécurité
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
- Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.
Téléchargements Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SP PG 36 NW 36 / 37 noir
Accessoires
Produits complémentaires