Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SMF M32 x 1.5 NW 29 gris

Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SMF M32 x 1.5 NW 29 gris Numéro d'article 920278
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920278
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SMF M32 x 1.5 NW 29 gris
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Couleur
gris
Longueur du filetage
14,0
Ouverture de clé mm
40
Adapté au diamètre nominal
29,0
Adapté au diamètre nominal
25
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892385957
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Degré de protection :
      • IP 66 avec joint extérieur
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par unité de conditionnement y compris 1

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter avec filetage intérieur en métal pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible