Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SM M16 x 1.5 NW 12 gris

Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SM M16 x 1.5 NW 12 gris Numéro d'article 920231
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920231
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV-SM M16 x 1.5 NW 12 gris
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Couleur
gris
Longueur du filetage
10,5
Ouverture de clé mm
21
Adapté au diamètre nominal
12,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892385414
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Degré de protection:
      • IP 66 avec joint extérieur
      • Filetage de raccordement:
      • métrique selon EN 60423
      • Par unité de conditionnement, y compris 1 ouvre-boîtier de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter avec filetage extérieur en métal pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à spires parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible