Joint extérieur HSSV NW12 gris Numéro d'article 920309
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
920309
Désignation de l'article
Joint extérieur HSSV NW12 gris
Couleur
gris
Adapté au diamètre nominal
12,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Pièce par unité de doncitionnement
4060892381652
possibilité de conditionnement individuel
39174000

Caractéristiques techniques

Joint extérieur
Plage de température -40°C à +110°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: vulcanisats thermoplastiques (TPV)

Propriétés

      • résistant: huiles, solvants, produits chimiques

Utilisation

      • Joints extérieurs pour raccords rapides à emboîter. Convient pour les raccords HSSV.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible