Ouvreur HSSV NW 29 Numéro d'article 99894
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99894
Désignation de l'article
Ouvreur HSSV NW 29
Couleur
jaune
Adapté au diamètre nominal
29,0
Adapté au diamètre nominal
5
Adapté au diamètre nominal
non
Pièce par unité de doncitionnement
4060892383502
possibilité de conditionnement individuel
39269097

Caractéristiques techniques

Ouvreur
Plage de température -20°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Pour ouvrir les raccords de tuyaux HSSV. Il suffit de le glisser sur le tuyau, appuyer contre le raccord et libérer l'attache.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible