Ouvreur HSSV NW 10 Numéro d'article 99892
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
99892
Désignation de l'article
Ouvreur HSSV NW 10
Couleur
jaune
Adapté au diamètre nominal
10,0
Adapté au diamètre nominal
10
Adapté au diamètre nominal
non
Pièce par unité de doncitionnement
4060892383489
possibilité de conditionnement individuel
39269097

Caractéristiques techniques

Ouvreur
Plage de température -20°C à +100°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6

Propriétés

      • sans halogène

Utilisation

      • Pour ouvrir les raccords de tuyaux HSSV. Il suffit de le glisser sur le tuyau, appuyer contre le raccord et libérer l'attache.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible