HSSV-KF M16 x 1.50 black Numéro d'article 920513
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920513
Item description
HSSV-KF M16 x 1.50 black
Thread type
metric
Colour
black (RAL 9005)
Height mm
35
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892385117
Customs tariff number
39174000

Caractéristiques techniques

PA folding flange
Temperature range -40°C to +110°C
short term up to +140°C
Protection class IP 65

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA) 6
      • Flammability acc. to UL 94 (V0)

Propriétés

      • halogen-free
      • cadmium-free
      • easy to assemble, time and cost savings
      • resistant to: fuels, mineral oils, greases, weak bases, weak acids

Remarques

      • UR-tested Dimensions
      • Threaded connection: metric to EN 60423
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • H - Height
      • W - Width
      • L - Length

Utilisation

      • Opening flange angle for connection glands or cable glands. Flange angle opened to enable simple insertion of pre-assembled cables. Highly stable.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible