Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M32 x 1.5 (NW 29.0) noir

Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M32 x 1.5 (NW 29.0) noir Numéro d'article 920418
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920418
Désignation de l'article
Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M32 x 1.5 (NW 29.0) noir
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
14,2
Ouverture de clé mm
40
Adapté au diamètre nominal
29,0
Adapté au diamètre nominal
25
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892386305
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Joint intérieur en TPE.
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par set, y compris 1 gâche électrique de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible