Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) gris

Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) gris Numéro d'article 920412
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920412
Désignation de l'article
Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide HSSV IP68 M63 x 1.5 (NW 48.0 / 50.0) gris
Type de filetage
métrique
Taille
M63 x 1,5
Couleur
gris
Longueur du filetage
15,5
Ouverture de clé mm
65
Adapté au diamètre nominal
48,0 / 50,0
Adapté au diamètre nominal
10
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892386244
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau ondulé droit à emboîtement rapide
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Joint intérieur en TPE.
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par set, y compris 1 gâche électrique de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible