Raccord de tuyau ondulé coudé à emboitement rapide HSSV IP68 90° M16 x 1.5 (NW 12.0) gris

Raccord de tuyau ondulé coudé à emboitement rapide HSSV IP68 90° M16 x 1.5 (NW 12.0) gris Numéro d'article 920424
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920424
Désignation de l'article
Raccord de tuyau ondulé coudé à emboitement rapide HSSV IP68 90° M16 x 1.5 (NW 12.0) gris
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Couleur
gris
Longueur du filetage
8,0
Adapté au diamètre nominal
12,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892386367
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Raccord de tuyau ondulé coudé à emboitement rapide
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Joint intérieur en TPE.
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par set, y compris 1 gâche électrique de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible