Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 90° metal M40 x 1.5 NW 36 / 37 noir

Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 90° metal M40 x 1.5 NW 36 / 37 noir Numéro d'article 920262
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920262
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 90° metal M40 x 1.5 NW 36 / 37 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M40 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
16,0
Adapté au diamètre nominal
36,0 / 37,0
Adapté au diamètre nominal
25
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892385711
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Testé UR
      • Classe de protection :
      • IP 66 avec joint externe
      • Filetage de raccordement : métrique selon EN 60423
      • Par paquet, y compris 1 ouvreur de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter avec filetage extérieur en métal pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible