Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 90° metal M12 x 1.5 NW 10 gris

Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 90° metal M12 x 1.5 NW 10 gris Numéro d'article 920247
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920247
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 90° metal M12 x 1.5 NW 10 gris
Type de filetage
métrique
Taille
M12 x 1,5
Couleur
gris
Longueur du filetage
10,0
Adapté au diamètre nominal
10,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892385568
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Testé UR
      • Classe de protection :
      • IP 66 avec joint externe
      • Filetage de raccordement : métrique selon EN 60423
      • Par paquet, y compris 1 ouvreur de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter avec filetage extérieur en métal pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible