Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 45° plastic M50 x 1.5 gris

Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 45° plastic M50 x 1.5 gris Numéro d'article 920199
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920199
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 45° plastic M50 x 1.5 gris
Type de filetage
métrique
Taille
M50 x 1,5
Couleur
gris
Longueur du filetage
16,3
Adapté au diamètre nominal
48,0 / 50,0
Adapté au diamètre nominal
10
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892384882
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Testé UR
      • Indice de protection : IP
      • 66 avec joint extérieur
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par UE, y compris 1 gouvre-boîtier de sécurité
      • Avec filetage PG sur demande.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible