Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 45° metal M32 x 1.5 noir

Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 45° metal M32 x 1.5 noir Numéro d'article 920270
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920270
Désignation de l'article
Tubes ondulés, presse-étoupe HSSV elbow 45° metal M32 x 1.5 noir
Type de filetage
métrique
Taille
M32 x 1,5
Couleur
noir
Longueur du filetage
15,0
Ouverture de clé mm
40
Adapté au diamètre nominal
29,0
Adapté au diamètre nominal
25
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892385872
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Tubes ondulés, presse-étoupe
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Testé UR
      • Indice de protection :
      • IP 66 avec joint extérieur
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par unité de conditionnement, y compris 1 ouvre-boîtier de sécurité

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccords rapides à emboîter avec filetage extérieur en métal pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection à ondes parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible