Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M20 x 1.5 (NW 16) noir
Numéro d'article 920295
Détails de l'article Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M20 x 1.5 (NW 16) noir
- Numéro d'article
- 920295
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M20 x 1.5 (NW 16) noir
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Couleur
- noir
- Plage de serrage de / à mm
- 9,00 - 13,00
- Longueur du filetage
- 9,0
- Adapté au diamètre nominal
- 16,0 / 17,0
- Adapté au diamètre nominal
- 50
- Adapté au diamètre nominal
- non
- Adapté au diamètre nominal
- 4060892386121
- Adapté au diamètre nominal
- 39174000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M20 x 1.5 (NW 16) noir
Presse-étoupe combiné à tubes ondulés | |
Plage de température | -40°C à +110°C |
Indice de protection | IP 65 |
Détails du produit Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M20 x 1.5 (NW 16) noir
Construction
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Degré de protection sur le câble avec UNI DICHT Insert d'étanchéité :
- avec insert d'étanchéité codé par couleur : IP 68 -10 bar dans la plage de serrage indiquée avec inserts d'étanchéité
- multiples IP 65 ou IP 68 si les diamètres de perçage dans l'insert d'étanchéité et le diamètre du câble sont identiques
- Filetage de raccordement :
- métrique selon EN 60423
- Par unité de vente, y compris 1 ouvreur de sécurité Raccord à vis également disponible avec filetage PG.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Raccord de gaine ondulée en polyamide combiné à un presse-étoupe en laiton (insert d'étanchéité simple) pour une connexion sûre et rapide.
- Convient aux gaines de protection ondulées parallèles de type HELUcond.
Téléchargements Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M20 x 1.5 (NW 16) noir
Accessoires
Produits complémentaires