Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) noir

Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) noir Numéro d'article 920294
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
920294
Désignation de l'article
Presse-étoupe combiné à tubes ondulés HSSV combination M16 x 1.5 (NW 10) noir
Type de filetage
métrique
Taille
M16 x 1,5
Couleur
noir
Plage de serrage de / à mm
6,50 - 9,50
Longueur du filetage
9,0
Adapté au diamètre nominal
10,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892386114
Adapté au diamètre nominal
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe combiné à tubes ondulés
Plage de température -40°C à +110°C
Indice de protection IP 65

Détails du produit

Construction

      • Inflammabilité selon UL 94 (V0)

Propriétés

      • sans halogène
      • exempt de cadmium
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Remarques

      • Degré de protection sur le câble avec UNI DICHT Insert d'étanchéité :
      • avec insert d'étanchéité codé par couleur : IP 68 -10 bar dans la plage de serrage indiquée avec inserts d'étanchéité
      • multiples IP 65 ou IP 68 si les diamètres de perçage dans l'insert d'étanchéité et le diamètre du câble sont identiques
      • Filetage de raccordement :
      • métrique selon EN 60423
      • Par unité de vente, y compris 1 ouvreur de sécurité Raccord à vis également disponible avec filetage PG.

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Raccord de gaine ondulée en polyamide combiné à un presse-étoupe en laiton (insert d'étanchéité simple) pour une connexion sûre et rapide.
      • Convient aux gaines de protection ondulées parallèles de type HELUcond.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible