HSK-WI M25 x 1.5 gris (CD 13.0-18.0 mm) Numéro d'article 91286
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
91286
Désignation de l'article
HSK-WI M25 x 1.5 gris (CD 13.0-18.0 mm)
Type de filetage
métrique
Taille
M25 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7035)
Ø du câble de... à mm
13,0 - 18,0
Longueur du filetage
11,0
Ouverture de clé mm
33
Pièce par unité de doncitionnement
10
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892364846
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Raccord coudé en PA
Plage de température -40°C à +100°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Raccords coudés avec filetage de raccordement NPT sans joint d'étanchéité
      • Légende:
      • Dimensions
      • TL - Longueur du filetage
      • TD - Diamètre du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour faire passer les câbles sans problème. Le profil peut être rouverte à tout moment.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible