HSK-MS-EX-E PG 29 Numéro d'article 92876
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • Certificat UKCA

Détails de l'article

Numéro d'article
92876
Item description
HSK-MS-EX-E PG 29
Cable Ø from / to mm
20.0 - 25.0
Thread length mm
8.0
Spanner size mm
40
Pieces per Packaging Unit
25
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892367700
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

Nickel plated brass EX EMC cable gland
Temperature range -20°C to +95°C
Protection class IP 68 - 10 bar / IP 69K

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Clamp: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Nitrile butadiene rubber (NBR)
      • O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)

Propriétés

      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas

Remarques

      • Certificate of Conformity:
      • DMT 03 ATEX E 051 X
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Installation technology

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible