HSK-MS-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm)
Numéro d'article 97339
Détails de l'article HSK-MS-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm)
- Numéro d'article
- 97339
- Item description
- HSK-MS-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm)
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- métrique
- Size
- M32 x 1,5
- Cable Ø from / to mm
- 18,0 - 25,0
- Thread length mm
- 8,0
- Spanner size mm
- 40
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892367229
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques HSK-MS-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm)
Presse-étoupe CEM en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-MS-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Pour les câbles blindés
Téléchargements HSK-MS-E M32 x 1.5 (CD 18.0-25.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires