HSK-MS-E NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
Numéro d'article 92906
Détails de l'article HSK-MS-E NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
- Numéro d'article
- 92906
- Item description
- HSK-MS-E NPT 1/2" (KD 6,0-12,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Cable Ø from / to mm
- 6.0 - 12.0
- Thread length mm
- 13,0
- Spanner size mm
- 22,24
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892367250
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques HSK-MS-E NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
Vernickelte-Messing-EMV-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-MS-E NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
Construction
-
- Material: Messing, vernickelt
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA) 6
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Propriétés
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
Tests
-
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Fahrzeug - und Schiffsbau
-
- Installationstechnik
-
- Für geschirmte Leitungen.
Téléchargements HSK-MS-E NPT 1/2" (CD 6.0-12.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires