HSK-L PG 13,5 noir (CD 6.0-12.0 mm) Numéro d'article 96404
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
96404
Désignation de l'article
HSK-L PG 13,5 noir (CD 6.0-12.0 mm)
Type de filetage
PG
Taille
PG 13,5
Couleur
noir (RAL 9005)
Ø du câble de... à mm
6,0 - 12,0
Longueur du filetage
15,0
Ouverture de clé mm
24
Pièce par unité de doncitionnement
50
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892363535
Numéro de tarif douanier
39269097

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA
Plage de température -40°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar / IP 69K - dans la zone de serrage indiquée, ajout d'un joint torique sur filetage de raccordement

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6, V0 selon UL 94
      • Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • avec long filetage de raccordement

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Pour la zone de sécurité intrinsèque "i", il faut utiliser des presse-étoupes de couleur bleue, RAL 5012.
      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible