HSK-INOX-R NPT 3/4" (CD 9.0-16.0 mm)
Numéro d'article 905745
Détails de l'article HSK-INOX-R NPT 3/4" (CD 9.0-16.0 mm)
- Numéro d'article
- 905745
- Item description
- HSK-INOX-R NPT 3/4" (KD 9,0-16,0 mm)
- Thread type
- NPT
- Cable Ø from / to mm
- 9.0 - 16.0
- Thread length mm
- 13,0
- Spanner size mm
- 30
- Pieces per Packaging Unit
- 5
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892368240
- Customs tariff number
- 85389099
Caractéristiques techniques HSK-INOX-R NPT 3/4" (CD 9.0-16.0 mm)
Edelstahl-Kabelverschraubung | |
Temperaturbereich | -40°C bis +100°C |
Schutzart | IP 68 - 10 bar / IP 69K |
Détails du produit HSK-INOX-R NPT 3/4" (CD 9.0-16.0 mm)
Construction
-
- Material: Edelstahl 1.4305 / AISI 303
-
- Klemmeinsatz: Polyamid (PA)
-
- Dichtung: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
-
- O-Ring: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Propriétés
-
- optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen
-
- montagefreundlich, Zeit- und Kostenersparnis
-
- wasserdicht, staubdicht
-
- große Klemmbereiche
-
- hohe Korrosionsbeständigkeit
Tests
-
- Prüfnorm EN 62444
Remarques
-
- Legende:
- Abmessungen
- TD - Gewindedurchmesser
- TL - Gewindelänge
- SZ - Schlüsselweite
Utilisation
-
- Maschinen- und Anlagenbau
-
- Automatisierungstechnik
-
- Installationstechnik