Gaine thermorétractable Polyoelfin HSB 500 noir Numéro d'article 91328
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
91328
Désignation de l'article
Gaine thermorétractable Polyoelfin HSB 500 noir
Type
HSB 500
Couleur
noir
Ø interieur après rétraction en mm
6,4
Ø interieur avant rétraction en mm
12,7
Epaisseur de la gaine mm
0,7
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892394799
Numéro de tarif douanier
39173200

Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1
Plage de température -55°C à +135°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyoléfine

Propriétés

      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • sans plomb

Remarques

      • Présentation de livraison : Carton HSB
      • Autres couleurs sur demande.
      • Sans halogène (seulement transparent)

Utilisation

      • pour rétablir l'isolation
      • pour sceller les composants électriques

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible