Gaine thermorétractable Polyoelfin HSB 46 noir
Numéro d'article 91321
Détails de l'article Gaine thermorétractable Polyoelfin HSB 46 noir
- Numéro d'article
- 91321
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable Polyoelfin HSB 46 noir
- Type
- HSB 46
- Couleur
- noir
- Ø interieur après rétraction en mm
- 0,6
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 1,2
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,4
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892394720
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable Polyoelfin HSB 46 noir
Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1 | |
Plage de température | -55°C à +135°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable Polyoelfin HSB 46 noir
Construction
-
- Matériau: Polyoléfine
Propriétés
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- sans plomb
Remarques
-
- Présentation de livraison : Carton HSB
- Autres couleurs sur demande.
- Sans halogène (seulement transparent)
Utilisation
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques