Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne bleu
Numéro d'article 11017725
Détails de l'article Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne bleu
- Numéro d'article
- 11017725
- Désignation de l'article
- Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne bleu
- Couleur
- bleu
- Section nominale de / à mm²
- 1,50 - 2,50
- Ø interieur après rétraction en mm
- 1,8
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 5,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 100
- possibilité de conditionnement individuel
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892529665
- Numéro de tarif douanier
- 85369010
Caractéristiques techniques Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne bleu
Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne | |
Plage de température | -55°C à +125°C |
Détails du produit Connecteurs thermorétractables/à pincer avec adhésif interne bleu
Construction
-
- Matériau: Polyoléfine
Propriétés
-
- résistant: eau
-
- sans halogène
-
- Élément compensateur de traction
-
- Taux de rétraction 3:1
Utilisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Construction de machines et d'installations
-
- industrie automobile
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction du véhicule
-
- Systèmes de manutention
-
- Technique d'installation
-
- Solution rapide pour des connexions de câbles résistantes à la traction et étanches à l'humidité.