Gaine thermorétractable Polyoelfin HFS 4,8
Numéro d'article 99556
Détails de l'article Gaine thermorétractable Polyoelfin HFS 4,8
- Numéro d'article
- 99556
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable Polyoelfin HFS 4,8
- Couleur
- noir
- Ø interieur après rétraction en mm
- 4,8
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 9,5
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,6
- Mètre par unité de conditionnement
- 75
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892397653
- Numéro de tarif douanier
- 39173300
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable Polyoelfin HFS 4,8
Gaine thermorétractable Polyoelfin 2:1 | |
Plage de température | -55°C à +135°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable Polyoelfin HFS 4,8
Construction
-
- PO (Polyolefin)
-
- Farbe schwarz
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- auto-extinguible
-
- sans plomb
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques