HELUTOP® SP M25 x 1.5 noir 11.00 - 17.00
Numéro d'article 903494
Détails de l'article HELUTOP® SP M25 x 1.5 noir 11.00 - 17.00
- Numéro d'article
- 903494
- Désignation de l'article
- HELUTOP® SP M25 x 1.5 noir 11.00 - 17.00
- Ø extérieur mm (approx.)
- 16,4
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M25 x 1,5
- Couleur
- noir
- Plage de serrage de / à mm
- 11,00 - 17,00
- Hauteur mm
- 18,3
- Hauteur sans filetage mm
- 7,3
- Ø extérieur de la partie supérieure
- 19,9
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892370571
- Numéro de tarif douanier
- 39235090
Caractéristiques techniques HELUTOP® SP M25 x 1.5 noir 11.00 - 17.00
Bouchons d'étanchéité PA |
Détails du produit HELUTOP® SP M25 x 1.5 noir 11.00 - 17.00
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
Remarques
-
- Couleur de livraison : noir
- Bouchon d'étanchéité 903492 uniquement pour les presse-étoupes de type HELUTOP® avec plage de serrage 5-10mm.
-
- Légende:
- Dimensions
- H - Hauteur
- H - Hauteur sans filetage
- D - Diamètre extérieur
- D - Diamètre extérieur sur la partie supérieure
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour l'étanchéité des presse-étoupes non occupés
- HELUTOP® HT.
Téléchargements HELUTOP® SP M25 x 1.5 noir 11.00 - 17.00
Accessoires
Produits complémentaires