HELUTOP® MS-EP M50 x 1.5 Numéro d'article 99956
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)

Détails de l'article

Numéro d'article
99956
Item description
HELUTOP® MS-EP M50 x 1.5
Brass surcharge
oui
Thread type
métrique
Size
M50 x 1,5
Cable Ø from / to mm
27,0 - 38,0
Thread length mm
9,0
Spanner size mm
58
Pieces per Packaging Unit
5
Individual quantities available
non
EAN / GTIN
4060892351884
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe CEM en laiton nickelé et presse-étoupe de mise à la terre
Plage de température -20°C à +100°C
Indice de protection IP 68 - 5 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Laiton, nickelé
      • Système de contact: Cuivre-béryllium
      • Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • avec système de contact intégré

Propriétés

      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • plages de serrage importantes
      • lors de la fermeture, un contact sûr s'établit automatiquement
      • excellente atténuation de blindage, dérivation du courant

Tests

      • Norme d'essai EN 62444

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour un montage et une mise en contact sûrs et rapides.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible