Presse-étoupe PA HELUTOP HT RJ45 27 (50) noir (RAL 9005)
Numéro d'article 11024767
Détails de l'article Presse-étoupe PA HELUTOP HT RJ45 27 (50) noir (RAL 9005)
- Numéro d'article
- 11024767
- Désignation de l'article
- Presse-étoupe PA HELUTOP HT RJ45 27 (50) noir (RAL 9005)
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ø du câble de... à mm
- 3,0 - 6,0
- Longueur du filetage
- 10,0
- Ouverture de clé mm
- 27
- Hauteur mm
- 31,9
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892535802
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe PA HELUTOP HT RJ45 27 (50) noir (RAL 9005)
Presse-étoupe PA | |
Plage de température | -20°C à +80°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar, 30 min. |
Détails du produit Presse-étoupe PA HELUTOP HT RJ45 27 (50) noir (RAL 9005)
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V2)
Tests
-
- Norme d'essai EN 60423
Remarques
-
- joint divisible
-
- Légende:
- Dimensions
- H - Hauteur
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques