HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1.5 noir (CD 11.0-14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 10
Numéro d'article 908116
Détails de l'article HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1.5 noir (CD 11.0-14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 10
- Numéro d'article
- 908116
- Désignation de l'article
- HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1.5 noir (CD 11.0-14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 10
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M25 x 1,5
- Couleur
- noir (RAL 9005)
- Ø du câble de... à mm
- 11,0 - 14,0
- Longueur du filetage
- 10,0
- Ouverture de clé mm
- 27
- Hauteur mm
- 37,8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 25
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892350832
- Numéro de tarif douanier
- 39174000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1.5 noir (CD 11.0-14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 10
Presse-étoupe PA-EX | |
Plage de température | -60°C à +70°C |
Indice de protection | IP 66 / IP 68 |
Résistance aux chocs | 7 Joule |
Détails du produit HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1.5 noir (CD 11.0-14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 10
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Silicone
-
- Garniture étanche plate: Silicone
Propriétés
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2011, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Remarques
-
- Pour la zone à sécurité intrinsèque "i", également disponible en bleu.
- Certificat de conformité : IMQ 13 ATEX 010 X
- IECEx IMQ 13.0003X
- Homologation : Ex II 2GD
- Ex e IIC Gb/Ex tb IIIC Db IP 66/68
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Téléchargements HELUTOP® HT-PA-EX-Plus Silicone M25 x 1.5 noir (CD 11.0-14.0 mm) DC Distance de clé 27 LF longueur de filetage 10
Accessoires
Produits complémentaires