HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1.5 (CD 6.0-11.5 mm) DC Distance de clé 25, 29 LF longueur de filetage 16
Numéro d'article 906968
Détails de l'article HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1.5 (CD 6.0-11.5 mm) DC Distance de clé 25, 29 LF longueur de filetage 16
- Numéro d'article
- 906968
- Désignation de l'article
- HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1.5 (CD 6.0-11.5 mm) DC Distance de clé 25, 29 LF longueur de filetage 16
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Ø du câble de... à mm
- 6,0 - 11,5
- Longueur du filetage
- 16,0
- Ouverture de clé mm
- 25 / 29
- Hauteur mm
- 51,5
- Cote d'angle mm
- 31,5
- Pièce par unité de doncitionnement
- 35
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892350214
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1.5 (CD 6.0-11.5 mm) DC Distance de clé 25, 29 LF longueur de filetage 16
Presse-étoupe EX en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 66 / IP 68 |
Détails du produit HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1.5 (CD 6.0-11.5 mm) DC Distance de clé 25, 29 LF longueur de filetage 16
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA) 6
-
- Joint: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- plages de serrage importantes
-
- Liaison équipotentielle
Tests
-
- Norme d'essai EN 60079-0:2012, EN 60079-1:2007, EN 60079-7:2007, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014, IEC 60079-0:2012, IEC 60079-1:2014, IEC 60079-7:2006, IEC 60079-11:2011, IEC 60079-31:2013
Remarques
-
- Également disponible en acier inoxydable 1.4404, ainsi que pour d'autres plages de température sur demande.
- Cosses de mise à la terre et capuchons thermorétractables adaptés disponibles sur demande.
- Certificat de conformité: CESI 13 ATEX 033X, IECEx CES 13.0013X
- Kennzeichnung: Ex II 2 GD, Exd IIC Gb / Exe IIC Gb, Extb IIIC Db
-
- Légende:
- Dimensions
- C - mesure d'angle
- H - Hauteur
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZU - largeur de clé du torse
- SZL - largeur de clé du corps inférieur
- 1 - Partie basse
- 2 - Joint inférieur
- 3 - O-joint
- 4 - Cône de serrage
- 5 - Cône de serrage rotatif
- 6 - Partie centrale
- 7 - Joint supérieur
- 8 - Écrou borgne
Utilisation
-
- Zone 1
-
- Zone 2
-
- Zone 21
-
- Zone 22
-
- IIA
-
- IIB
-
- IIC
Téléchargements HELUTOP® HT-MS-EX-d / e4 M20 x 1.5 (CD 6.0-11.5 mm) DC Distance de clé 25, 29 LF longueur de filetage 16
Accessoires
Produits complémentaires