HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm)
Numéro d'article 920102
Détails de l'article HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm)
- Numéro d'article
- 920102
- Item description
- HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm)
- Thread type
- metric
- Insert coulour
- black
- Number holes x cable Ø mm
- 2 x 4.0
- Pieces per Packaging Unit
- 200
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892356063
- Customs tariff number
- 40169300
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm)
NBR multiple sealing insert | |
Temperature range | -20°C to +100°C |
Détails du produit HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm)
Construction
-
- Material: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Remarques
-
- Inserts for size M16x1,5 are suitable for cable glands M16x1,5 with clamping range 5-10mm.
-
- Legend:
- D - Outer diameter
- d - Inner diameter
- H - Height
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- For populating the HELUTOP® HT gland bodies made by polyamide or by brass.
Téléchargements HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires