HELUTOP® HT PG 7 black (CD 3.0-6.5 mm) SZ 15 Numéro d'article 99320
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
99320
Item description
HELUTOP® HT PG 7 black (CD 3.0-6.5 mm) SZ 15
Colour
black (RAL 9005)
Cable Ø from / to mm
3.0 - 6.5
Thread length mm
8.0
Spanner size mm
15
Pieces per Packaging Unit
100
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892348266
Customs tariff number
39174000

Caractéristiques techniques

PA plastic cable gland
Temperature range -20°C to +100°C
short term -30°C to +150°C
Protection class IP 68 - 5 bar / IP 66

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA) 6
      • Seal: Chloroprene rubber (CR)

Propriétés

      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • optimum strain relief through clamping lamella
      • easy to assemble, time and cost savings
      • watertight, dust-tight
      • large clamping areas
      • with vibration protection

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Protection class IP 68, if the bore diameter in the sealing insert area is equal to the cable diameter.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible