HELUTOP® HT-E PG 21
Numéro d'article 99975
Détails de l'article HELUTOP® HT-E PG 21
- Numéro d'article
- 99975
- Item description
- HELUTOP® HT-E PG 21
- Cable Ø from / to mm
- 13.0 - 18.0
- Thread length mm
- 7.2
- Spanner size mm
- 30
- Pieces per Packaging Unit
- 25
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892352423
- Customs tariff number
- 73072910
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-E PG 21
Stainless steel cable gland | |
Temperature range | -20°C to +100°C |
Protection class | IP 68 - 5 bar |
Détails du produit HELUTOP® HT-E PG 21
Construction
-
- Material: Stainless steel 1.4305 / AISI 303
-
- Clamp: Polyamide (PA) 6
-
- Seal: Chloroprene rubber (CR)
-
- O-ring: Nitrile butadiene rubber (NBR)
Propriétés
-
- optimum strain relief through clamping lamella
-
- easy to assemble, time and cost savings
-
- watertight, dust-tight
-
- large clamping areas
-
- high corrosion resistance
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
-
- For use under heavy loads.
Téléchargements HELUTOP® HT-E PG 21
Accessoires
Produits complémentaires