HELUTOP® HT-AIR-PA M12 x 1.5 gris Numéro d'article 906990
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906990
Désignation de l'article
HELUTOP® HT-AIR-PA M12 x 1.5 gris
Type de filetage
métrique
Taille
M12 x 1,5
Couleur
gris (RAL 7035)
Ø du câble de... à mm
4,0 - 7,0
Longueur du filetage
8,0
Ouverture de clé mm
19
Pièce par unité de doncitionnement
100
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892375194
Numéro de tarif douanier
39174000

Caractéristiques techniques

Presse-étoupe PA
Plage de température -20°C à +100°C
temporairement -30°C à +150°C
Indice de protection IP 66 / IP 67

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
      • Garniture étanche plate: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
      • Élément de ventilation: Polytetrafluorethylen
      • avec système intégré de compensation de pression et de ventilation

Propriétés

      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium
      • décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
      • facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
      • imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
      • pas de pénétration d'eau et de corps étrangers dans le boîtier
      • La membrane permet à l'air de sortir du boîtier même en cas de faibles différences de pression ; réduction de l'eau de condensation
      • plages de serrage importantes

Tests

      • Norme d'essai EN 62444, EN 60423 (filetage métrique)

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage
      • SZ - Ouverture de clé

Utilisation

      • boîtier très étanche
      • Environnements avec variations de température
      • pour éviter la formation de condensation

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible