HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 8
Numéro d'article 906996
Détails de l'article HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 8
- Numéro d'article
- 906996
- Désignation de l'article
- HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 8
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M20 x 1,5
- Ø du câble de... à mm
- 6,0 - 11,0
- Longueur du filetage
- 8,0
- Ouverture de clé mm
- 22
- Pièce par unité de doncitionnement
- 50
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892375255
- Numéro de tarif douanier
- 74122000
Caractéristiques techniques HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 8
Presse-étoupe en laiton nickelé | |
Plage de température | -20°C à +100°C temporairement -40°C à +150°C |
Indice de protection | IP 66 / IP 67 |
Détails du produit HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 8
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Insert de serrage: Polyamide (PA) 6 - V2
-
- Joint: Caoutchouc chloroprène (CR)
-
- Garniture étanche plate: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
-
- Élément de ventilation: Polytetrafluorethylen
-
- avec système intégré de compensation de pression et de ventilation
Propriétés
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- décharge de traction optimale grâce aux lamelles de blocage
-
- facile à monter, gain de temps et réduction des coûts
-
- imperméabilité à l'eau, étanche à la poussière
-
- pas de pénétration d'eau et de corps étrangers dans le boîtier
-
- La membrane permet à l'air de sortir du boîtier même en cas de faibles différences de pression ; réduction de l'eau de condensation
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444, EN 60423 (filetage métrique)
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- boîtier très étanche
-
- Environnements avec variations de température
-
- pour éviter la formation de condensation
Téléchargements HELUTOP® HT-AIR-MS M20 x 1.5 (CD 6.0-11.0 mm) DC Distance de clé 22 LF longueur de filetage 8
Accessoires
Produits complémentaires