Pince à sertir solaire HELUTOOL PV-CT 6 Numéro d'article 11024838
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
11024838
Désignation de l'article
Pince à sertir solaire HELUTOOL PV-CT 6
Type
PV-CT 6
poids approx. kg
0,50
Section nominale de / à mm²
2,50 - 6,00
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892537424
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Pince à sertir solaire MC4 pour 2,5/4/6 mm²

Détails du produit

Propriétés

      • positionneur pivotant pour un guidage optimal du contact et un résultat de sertissage optimal
      • avec dispositif de verrouillage pour assurer un processus de sertissage complet
      • valeurs extraites selon DIN 60352
      • poignées souples ergonomiques avec protection antidérapante
      • pas de cisaillement et donc pas de risque de rupture de câble

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible