Couteau pour câbles HELUTOOL HKM 1 Numéro d'article 906245
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
906245
Désignation de l'article
Couteau pour câbles HELUTOOL HKM 1
Type
HKM 1
Longueur mm
200,0
poids approx. kg
0,06
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892430282
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Couteau pour câbles

Détails du produit

Construction

      • Mit Spezialschliff für fehlerfreie Abmantelung und integriertem, im Griff versenkbarem Klingenschutz
      • Auswechselbare Klinge ist aus rostfreiem Stahl DIN EN 10020, Härte min. 50 HRC
      • Hochwertiger, ergonomisch geformter Griff ist aus schlagfestem Kunststoff (PA)
      • VDE-Zulassung bis 1000 Volt nach EN/IEC 60900:2004 und GS-Zeichen
      • Länge 200 mm
      • Gewicht 100 g

Remarques

      • Lame de rechange avec insert en plastique surmoulé pour HKM 1, art. n° 906246

Utilisation

      • Lame interchangeable en acier inoxydable DIN EN 10020, dureté min.
      • 50 HRC.Poignée ergonomique de haute qualité en plastique (PA) résistant aux chocs.Homologation
      • DE jusqu'à 1000 volts selon EN/IEC 60900:2004 et sigle GS.
      • Lame interchangeable en acier inoxydable DIN EN 10020, dureté min. 50 HRC.

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible