HELUTOOL HAM29 Numéro d'article 11022249
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE

Détails de l'article

Numéro d'article
11022249
Désignation de l'article
HELUTOOL HAM29
Longueur mm
140,0
poids approx. kg
0,15
Domaine d'utilisation min.
4.5
Domaine d'utilisation max.
29
Pièce par unité de doncitionnement
1
possibilité de conditionnement individuel
non
EAN / GTIN
4060892533976
Numéro de tarif douanier
82032000

Caractéristiques techniques

Outils pour dénuder
Domaine d'utilisation 4.50 à 29.00 mm
Profondeur de coupe 0.10 à 3.00 mm

Détails du produit

Construction

      • avec système de serrage rapide à ressort

Propriétés

      • Vaste champ d'application
      • Conception pratique et ergonomique

Utilisation

      • Convient aux câbles à isolation souple et dure
      • Affûtage spécial de la lame pour un retrait rapide de la gaine extérieure, possibilité de coupe circulaire, longitudinale et en spirale.
      • Profondeur de coupe réglable par incréments à l'aide d'un bouton rotatif (sens des aiguilles d'une montre)

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible