Dérouleur à touret HELUTOOL 250 pocket
Numéro d'article 903716
Détails de l'article Dérouleur à touret HELUTOOL 250 pocket
- Numéro d'article
- 903716
- Désignation de l'article
- Dérouleur à touret HELUTOOL 250 pocket
- Poids kg/km (approx.)
- 1,0
- Type
- HELUTOOL 250 pocket
- Capacité de charge kg
- 190
- diamètre env. en mm
- 250,0
- Pièce par unité de doncitionnement
- 1
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892429293
- Numéro de tarif douanier
- 84798997
Caractéristiques techniques Dérouleur à touret HELUTOOL 250 pocket
Dérouleur à touret |
Détails du produit Dérouleur à touret HELUTOOL 250 pocket
Construction
-
- Zum einfachen Abrollen von Kabeltrommeln
-
- Dynamische Abrollbremse für gleichmäßige Zugkraft: die Bremswirkung wird dem aufliegenden Gewicht angepasst
-
- Geringes Gewicht
-
- Geringe Abmessung
-
- Auch geeignet bei beschädigten Trommeln
Utilisation
-
- Pour dérouler facilement les tourets de câbles.
- Frein de déroulage dynamique pour une force de traction régulière : l'effet de freinage est adapté au poids posé.
- Faible poids
- et petites dimensions.
- Convient également pour les tourets endommagés.