HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 beige 1 x 150 mm²
Numéro d'article 11023666
- Monoconducteur résistant à la température
- brins fins
- âme cuivre étamé
Détails de l'article HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 beige 1 x 150 mm²
- Numéro d'article
- 11023666
- Désignation de l'article
- HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 beige 1 x 150 mm²
- Couleur conducteur
- beige
- AWG (approx.)
- 300 kcmil
- Ø extérieur mm (approx.)
- 22,8 - 24,0
- Indice cuivre kg/km
- 1440,0
- Poids kg/km (approx.)
- 1740,6
- Conditionnement/m
- 50, 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892539800
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 beige 1 x 150 mm²
Monoconducteur selon UL-Std. 758 (AWM) Style 3512, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Plage de température | en mouvement -40°C à +200°C pose fixe -40°C à +180°C UL (AWM) -40°C à +200°C |
Tension nominale | AC U0/U 600/1000 V UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 10x Ø extérieur pose fixe 8x Ø extérieur |
Détails du produit HELUTHERM® SINGLE CORE UL STYLE 3512 beige 1 x 150 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon ASTM-B 33
-
- Isolation conducteur: Silicone
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: ozone, oxygène, alcools, acides dilués, produits alcalins, solutions salines, oxydants, eau de mer
-
- sans halogène
-
- point d'inflammation élevé
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2, UL VW-1, CSA FT1, CSA FT2
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
-
- en cas de pose fixe, il est recommandé une installation uniquement dans des systèmes de tuyauterie ventilés ou des canaux ouverts. sinon, l'absence d'air associée à des températures supérieures à 90°C réduit les propriétés mécaniques du silicone
Utilisation
-
- Monoconducteur résistant à la température pour le câblage interne d'appareils fermés ; pour l'utilisation dans les usines sidérurgiques, les aciéries, les laminoirs, les fonderies, les cimenteries, les verreries et les usines de céramique ainsi que dans la construction aéronautique et navale.