HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rouge 1 x 16 mm²
Numéro d'article 59602
- Monoconducteur résistant à la température
- matériau d'isolation réticulé
Détails de l'article HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rouge 1 x 16 mm²
- Numéro d'article
- 59602
- Désignation de l'article
- HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rouge 1 x 16 mm²
- Couleur conducteur
- rouge (RAL 3000)
- AWG (approx.)
- 6
- Ø extérieur mm (approx.)
- 7,5
- Indice cuivre kg/km
- 154,0
- Poids kg/km (approx.)
- 203,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892228933
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rouge 1 x 16 mm²
Monoconducteur selon UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B | |
Plage de température | en mouvement -35°C à +120°C pose fixe -55°C à +145°C UL (AWM) en mouvement -35°C à +105°C UL (AWM) pose fixe -55°C à +105°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 600 V |
Tension d'essai | 3000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V rouge 1 x 16 mm²
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
-
- Isolation conducteur: polyoléfine réticulée
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: rayons UV, ozone, intempéries
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- aucune propagation du feu
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon CSA FT1
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
-
- Certifications et approbations:
- 0,5 - 50 mm²: DNV
Remarques
-
- le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
Utilisation
-
- Ce monoconducteur résistant à la température est utilisé pour le câblage interne de luminaires, d'appareils thermiques, de machines électriques, d'armoires de commande et de distribution, la construction de machines et d'installations, ils sont adaptés pour la pose dans des conduits sur, dans et sous crépi, dans des canaux d'installations fermés. Ne doit pas être utilisé pour la pose directe sur des échelles de câbles et des chemins de câbles.