HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V noir 1 x 0,75 mm² Numéro d'article 59501
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • Certificat VDE
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • product.icon.logo_dnv
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Certificat UKCA
  • Monoconducteur résistant à la température
  • matériau d'isolation réticulé

Détails de l'article

Numéro d'article
59501
Désignation de l'article
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V noir 1 x 0,75 mm²
Couleur conducteur
noir (RAL 9005)
AWG (approx.)
19
Ø extérieur mm (approx.)
2,8
indice cuivre/km
7,2
Poids kg/km (approx.)
14,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Mètre par unité de conditionnement
500
coupe individuelle possible
non
EAN / GTIN
4060892227929
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

Monoconducteur selon UL-Std. 758 (AWM) Style 3578, CSA-Std. C22.2 No. 210 - AWM I A/B
Plage de température en mouvement -35°C à +120°C
pose fixe -55°C à +145°C
UL (AWM) en mouvement -35°C à +105°C
UL (AWM) pose fixe -55°C à +105°C
Tension nominale UL (AWM) AC 600 V
Tension d'essai 3000 V
Rayon de courbure minimum en mouvement 8x Ø extérieur
pose fixe 4x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre étamé, brins fins selon DIN VDE 0295 cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolation conducteur: polyoléfine réticulée
      • Repérage des conducteurs: voir fiche technique

Propriétés

      • résistant: rayons UV, ozone, intempéries
      • résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
      • sans halogène
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • aucune propagation du feu

Tests

      • sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
      • corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
      • non-propagateur de la flamme selon CSA FT1
      • test au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
      • densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
      • résistant aux huiles selon DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
      • Certifications et approbations:
      • 0,5 - 50 mm²: DNV

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif

Utilisation

      • Ce monoconducteur résistant à la température est utilisé pour le câblage interne de luminaires, d'appareils thermiques, de machines électriques, d'armoires de commande et de distribution, la construction de machines et d'installations, ils sont adaptés pour la pose dans des conduits sur, dans et sous crépi, dans des canaux d'installations fermés. Ne doit pas être utilisé pour la pose directe sur des échelles de câbles et des chemins de câbles.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible