HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V rouge 1 x 18 AWG
Numéro d'article 61862
- Monoconducteur résistant à la température
- matériau d'isolation réticulé
- 300 V
- dimensions AWG
Détails de l'article HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V rouge 1 x 18 AWG
- Numéro d'article
- 61862
- Désignation de l'article
- HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V rouge 1 x 18 AWG
- Couleur conducteur
- rouge (RAL 3000)
- Ø extérieur mm (approx.)
- 2,1
- Indice cuivre kg/km
- 7,9
- Poids kg/km (approx.)
- 12,0
- Base de cuivre en EUR / 100 kg
- 150
- Conditionnement/m
- 100, 500, 1000
- possibilité de coupes
- oui
- EAN / GTIN
- 4060892229916
- Numéro de tarif douanier
- 85444995
Caractéristiques techniques HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V rouge 1 x 18 AWG
Monoconducteur selon UL-Std. 758 (AWM) Style 3376, 24 AWG - 16 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 337614 AWG - 10 AWG: UL-Std. 758 (AWM) Style 3578 | |
Plage de température | en mouvement -35°C à +120°C pose fixe -55°C à +145°C UL (AWM) en mouvement -35°C à +105°C UL (AWM) pose fixe -55°C à +105°C |
Tension nominale | UL (AWM) AC 300 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimum | en mouvement 8x Ø extérieur pose fixe 4x Ø extérieur |
Détails du produit HELUTHERM® 145 UL/CSA 300V rouge 1 x 18 AWG
Construction
-
- Âme en cuivre étamé, brins fins, dimensions AWG
-
- Isolation conducteur: polyoléfine réticulée
-
- Repérage des conducteurs: voir fiche technique
Propriétés
-
- résistant: huiles, rayons UV, ozone, intempéries
-
- résistant à l'abrasion, résistant à l'entaillage
-
- sans halogène
-
- matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
-
- aucune propagation du feu
Tests
-
- sans halogène selon DIN VDE 0482-754-1 / DIN EN 60754-1 / IEC 60754-1
-
- corrosivité des gaz de combustion selon DIN VDE 0482-754-2 / DIN EN 60754-2 / IEC 60754-2
-
- non-propagateur de la flamme selon CSA FT1
-
- essai au feu en faisceau selon DIN VDE 0482-332-3-24 / DIN EN 60332-3-24 / IEC 60332-3-24
-
- densité des fumées DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2 / BS 7622-1+2
-
- résistant aux huiles selon DIN VDE 0482-1034-1+2 / DIN EN 61034-1+2 / IEC 61034-1+2
Utilisation
-
- Ce monoconducteur résistant à la température est utilisé pour le câblage interne de luminaires, d'appareils thermiques, de machines électriques, d'installations de commutation et de distribution dans les appareils, la construction de machines et d'installations ; convient pour la pose dans des tubes sur, dans et sous le crépi, dans des canaux d'installation fermés.